Csillagfogantyú előreálló persellyel hőre keményedő műanyag fekete 06209-01-43206X30
- Kopásálló felfekvőfelület
- Zárt fogantyúkontúr
Mennyiségi egység
2,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
23
L=menethossz
30
D2
13,5
H2
13
H3
9,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag
PF 31 duroplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.