text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
K
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M10
H=Height
40
T=thread depth
17
D2
19
H2
20
H3
15
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag

PF 31 duroplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak