Keresztfogantyú poliamid feketésszürke 06174-320690X25
- Zárt fogantyúkontúr
- Jól tisztítható
- Fokozott higiéniai követelményekhez
Mennyiségi egység
1,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
22
L=menethossz
25
D2
13,5
H2
12
H3
9,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.