Keresztfogantyú poliamid feketésszürke 06174-2505290X15
- Zárt fogantyúkontúr
- Jól tisztítható
- Fokozott higiéniai követelményekhez
Mennyiségi egység
1,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
18
L=menethossz
15
D2
10
H2
9
H3
7
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Üvegszál-erősítésű termoplaszt, RAL 7021 feketésszürke.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztmarkolatokat kifejezetten fokozott higiéniai követelményeknek megfelelő használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor), nincs mérgező mellékhatása (biokompatibilis).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.