text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
nagy hőállóságú
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
K
Alaptest anyaga
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
32
T=menetmélység
17
D2
19
Engedély / tanúsítás
FDA + EU10/2011 + NSF
H2
18
H3
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Termoplaszt hőálló PPA, üvegszál-erősítésű, fekete, FDA, EU10/2011, NSF, KTW megfelelőséggel.
Acél elemek 1.4404 nemesacél.


Kivitel
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztfogantyúkat kifejezetten a fokozott higiéniai követelmények és a magas üzemi hőmérséklet melletti használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.

Élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezve ez a műanyag megfelel az FDA, EU10/2011, NSF, KTW előírásoknak, és tartósan ellenáll a forró víznek és a hidrolízisnek (gőzsterilizálás).

Ez a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag akár hosszú távú használatra is alkalmas forró környezetben, miközben megőrzi nagy szilárdságát.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint
max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Alkalmazás
Telepítés gépekre, eszközökre és rendszerekre, valamint olyan létesítményekbe, amelyeket fokozott higiéniai követelményekkel járó területeken használnak.

A célcsoport az élelmiszer-feldolgozó ipar (vagy kézművesipar), ahol a működtető részek élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezhetnek.

Ezek a keresztmarkolatok különösen alkalmasak nagyon magas környezeti hőmérsékleten történő használatra, állandó érintkezésben forró vízzel vagy gőzzel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak