Keresztfogantyú nagy hőállóságú PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF fekete 06174-154008390X15
- Rendkívül hőmérsékletálló
- FDA, EU10/2011, NSF, KTW kompatibilis
- Zárt fogantyúkontúr
- Jól tisztítható
- Fokozott higiéniai követelményekhez
Mennyiségi egység
8,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
nagy hőállóságú
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
26
L=menethossz
15
D2
13,5
Engedély /
tanúsítás
FDA + EU10/2011 + NSF
H2
14
H3
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Termoplaszt hőálló PPA, üvegszál-erősítésű, fekete, FDA, EU10/2011, NSF, KTW megfelelőséggel.
Acél elemek 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
Ezeket a keresztfogantyúkat kifejezetten a fokozott higiéniai követelmények és a magas üzemi hőmérséklet melletti használatra fejlesztették ki. A zárt, sima felületű markolatkontúr nagyon könnyen tisztítható.
Élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezve ez a műanyag megfelel az FDA, EU10/2011, NSF, KTW előírásoknak, és tartósan ellenáll a forró víznek és a hidrolízisnek (gőzsterilizálás).
Ez a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag akár hosszú távú használatra is alkalmas forró környezetben, miközben megőrzi nagy szilárdságát.
Élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezve ez a műanyag megfelel az FDA, EU10/2011, NSF, KTW előírásoknak, és tartósan ellenáll a forró víznek és a hidrolízisnek (gőzsterilizálás).
Ez a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyag akár hosszú távú használatra is alkalmas forró környezetben, miközben megőrzi nagy szilárdságát.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint
max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Ellenáll a nedvességnek és a tisztítószereknek (fertőtlenítéskor).
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
A keresztmarkolatok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz. Különböző menetméretek.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Alkalmazás
Telepítés gépekre, eszközökre és rendszerekre, valamint olyan létesítményekbe, amelyeket fokozott higiéniai követelményekkel járó területeken használnak.
A célcsoport az élelmiszer-feldolgozó ipar (vagy kézművesipar), ahol a működtető részek élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezhetnek.
Ezek a keresztmarkolatok különösen alkalmasak nagyon magas környezeti hőmérsékleten történő használatra, állandó érintkezésben forró vízzel vagy gőzzel.
A célcsoport az élelmiszer-feldolgozó ipar (vagy kézművesipar), ahol a működtető részek élelmiszerrel vagy ivóvízzel érintkezhetnek.
Ezek a keresztmarkolatok különösen alkalmasak nagyon magas környezeti hőmérsékleten történő használatra, állandó érintkezésben forró vízzel vagy gőzzel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.