Keresztfogantyú thermoplastic fekete 06175-46012X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
- Különböző menetméretek
Sales unit
2,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
60
D=Thread
M12
H=Height
34
L=thread length
30
D2
24
D6
18
H3
18,5
T1
1,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112103
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Menetes csap, horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.