Kézi rögzítő ergonomikus műanyag feketésszürke, RAL 7021 06225-5008X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Mennyiségi egység
6,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézi rögzítő
Kivitel 1
ergonomikus
Alak
L
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
55
L=menethossz
25
D2
26
H1
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben feketésszürke RAL 7021
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.