text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
felső váll
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
22
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
PF 31 duroplaszt, fekete. Menetes csap, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak