text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
felső váll
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
22
T=menetmélység
9
D3
16
Menettípus
belső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete. Persely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak