text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
85
D=Menet
M10
H=Magasság
37
L=menethossz
20
D2
18
D3
30
D6
21
H1
30,5
H2
16
Menettípus
külső menet
T1
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak