Háromágú csillagfogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06699-18012X15
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M12
H=Magasság
53,5
L=menethossz
15
D2
29,2
H1
31
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, üvegszemcse erősítésű termoplaszt.
Fedél, termoplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Fedél, termoplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Acél elemek, kék passzivált.
Acél elemek, kék passzivált.
Egyedi igényre
További csavarhosszak és színek.
acélelemek, nemesacél.
acélelemek, nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.