text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M10
H=Magasság
53,5
L=menethossz
50
D2
29,2
H1
31
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, üvegszemcse erősítésű termoplaszt.
Fedél, termoplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Acél elemek, kék passzivált.
Egyedi igényre
További csavarhosszak és színek.
acélelemek, nemesacél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak