Háromágú csillagfogantyú ergonomikus műanyag feketésszürke, RAL 7021 06710-05010
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Jó tapintás
Mennyiségi egység
6,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
ergonomikus
Kivitel 2
2 komponens
Alak
K
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
53,8
D=Menet
M10
H=Magasság
41
T=menetmélység
17
D2
23,9
H1
6
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Persely, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Egyedi igényre
További színkombinációk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.