text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
ergonomikus
Kivitel 2
2 komponens
Alak
K
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
53,8
D=Menet
M8
H=Magasság
41
T=menetmélység
17
D2
23,9
H1
6
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Persely, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.

A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Egyedi igényre
További színkombinációk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak