Háromágú csillagfogantyú ergonomikus műanyag feketésszürke, RAL 7021 06710-5010X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Jó tapintás
Mennyiségi egység
8,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
ergonomikus
Kivitel 2
2 komponens
Alak
L
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
53,8
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
25
D2
23,9
H1
6
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.
Kivitel
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
Note
The colour combinations
graphite black RAL 9011 (hard components) and
black grey RAL 7021 (soft components)
are supplied as standard.
The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt.
graphite black RAL 9011 (hard components) and
black grey RAL 7021 (soft components)
are supplied as standard.
The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt.
On request
Further colour combinations.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.