text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
ergonomikus
Kivitel 2
2 komponens
Alak
L
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
67,7
D=Menet
M10
H=Magasság
36
L=menethossz
30
D2
23,9
H1
6
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben grafitfekete RAL 9011
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.

A puha komponensek révén a kezelőelemek jó fogásúak. A zárt kialakítási forma kellő védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben.
Egyedi igényre
További színkombinációk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak