text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
30
D2
21
D4
11,3
H1
16
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény, GJL 300.
Kivitel
szemcsekoptatott
További információk
Gyorsszorító csillagfogantyúk olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought