text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Palm grip
Version 1
with quick-lock function
Main material
grey cast iron
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
25
D2
18
D4
9,4
H1
14
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112103
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
Description

Anyag
Szürkeöntvény, GJL 300.
Kivitel
szemcsekoptatott
További információk
Gyorsszorító csillagfogantyúk olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak