text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M6
H=Magasság
20
D2
15
D4
7
H1
10
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szürkeöntvény, GJL 300.
Kivitel
szemcsekoptatott
További információk
Gyorsszorító csillagfogantyúk olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak