Csillagfogantyú gyorsrögzítő funkcióval termoplaszt fekete 06222-10
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Gyorsbefogó funkció: kis szorítóerőt igénylő készülékekhez
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
31,2
D2
19
D3
10,3
H2
17
Menettípus
belső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
További információk
Gyorsszorító csillagmarkolatok olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség. A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie a ”H” magasságnál
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.