Palm grip grey cast iron fekete plastic-coated 06161-416
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes zsákfurat
- Színkivitelek: narancssárga és fekete
Sales unit
8,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
DIN 6335
Form
E
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
black
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M16
H=Height
50
T=thread depth
28
D2
25
H3
30
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
Műanyag bevonatú.
További információk
Narancssárga RAL 2004,
matt fekete RAL 9005.
matt fekete RAL 9005.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.