text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
DIN 6335
Alak
E
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M12
H=Magasság
40
T=menetmélység
22
D2
20
H3
25
Menettípus
belső menet
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
Műanyag bevonatú.
További információk
Narancssárga RAL 2004,
matt fekete RAL 9005.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak