Keresztfogantyú szürkeöntvény fekete műanyag bevonatú 06161-212
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Színkivitelek: narancssárga és fekete
Mennyiségi egység
5,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
DIN 6335
Alak
C
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
63
D=furat
12
H=Magasság
40
T=furatmélység
22
D2
20
H3
25
Menettípus
furat
T1
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
Műanyag bevonatú.
További információk
Narancssárga RAL 2004,
matt fekete RAL 9005.
matt fekete RAL 9005.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.