Keresztfogantyú menetes orsóval szürkeöntvény festett 06170-160097
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
34,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
menetes orsóval
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
festett
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
97
R
9
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény ssillagmarkolat.
Acél menetes orsó.
Acél menetes orsó.
Kivitel
Festett keresztmarkolat.
Barnított menetes orsó.
Barnított menetes orsó.
További információk
A menetes orsót a keresztfogantyúba csavarják és keresztcsappal összekötik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.