text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
menetes orsóval
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
festett
Komponens anyaga
acél
D=Menet
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
52
R
9
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény ssillagmarkolat.
Acél menetes orsó.
Kivitel
Festett keresztmarkolat.
Barnított menetes orsó.
További információk
A menetes orsót a keresztfogantyúba csavarják és keresztcsappal összekötik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak