Keresztfogantyú menetes orsóval szürkeöntvény festett 06170-080047
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
Sales unit
21,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
with threaded spindle
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
painted
Component
material
steel
D=Thread
M8
D1
40
D2
14
D3
6
E
14
H
25
H1
7,5
H2
3
L
47
R
5
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Anyag
Szürkeöntvény ssillagmarkolat.
Acél menetes orsó.
Acél menetes orsó.
Kivitel
Festett keresztmarkolat.
Barnított menetes orsó.
Barnított menetes orsó.
További információk
A menetes orsót a keresztfogantyúba csavarják és keresztcsappal összekötik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.