Keresztfogantyú menetes orsóval szürkeöntvény festett 06170-080027
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
20,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
menetes orsóval
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
festett
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M8
D1
40
D2
14
D3
6
E
14
H
25
H1
7,5
H2
3
L
27
R
5
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény ssillagmarkolat.
Acél menetes orsó.
Acél menetes orsó.
Kivitel
Festett keresztmarkolat.
Barnított menetes orsó.
Barnított menetes orsó.
További információk
A menetes orsót a keresztfogantyúba csavarják és keresztcsappal összekötik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.