text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
hosszított perem
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
40
L=menethossz
30
SW=kulcsnyílás
16
T=menetmélység
15
D2
26
H3
21
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Hosszabbítóelem, automataacél.
Kivitel
Hosszabbítóelem, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought