Csillagfogantyú hosszított perem termoplaszt fekete 06211-400610025
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: nagyobb meghúzási erőkhöz, villáskulcs használata lehetséges
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
hosszított perem
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
25
L=menethossz
25
SW=kulcsnyílás
10
T=menetmélység
9
D2
18
H3
13
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
Hosszabbítóelem, automataacél.
Hosszabbítóelem, automataacél.
Kivitel
Hosszabbítóelem, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.