text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
visually detectable
Version 2
with protruding bush
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
polyamide
Main colour
ultramarine RAL 5002
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
50
L=thread length
30
Approval / Certification
FDA + EU10/2011
D2
19
H2
32
H3
12
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A vizuálisan észlelhető kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő, kékre színezett műanyagból készülnek.
A szín vizuálisan észlelhető kontrasztot hoz létre a kezelőelemek és más közegek és anyagok között. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszeripar, a műanyag kezelőelemek vizuálisan észlelhető töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag

Termoplaszt (üvegszál erősítésű poliamid), vizuálisan észlelhető, megfelel az EU10/2011 és az FDA előírásainak.

Acél elemek, 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Termoplaszt, RAL 5001 ultramarinkék.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Vizuálisan észlelhető.
RAL 5002 ultramarinkék.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought