Csillagfogantyú biztonsági funkcióval termoplaszt közlekedésvörös, RAL 3020 06224-1400884X15
- Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen
Sales unit
9,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
30,5
L=thread length
15
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
No. of
teeth
12
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
A biztonsági funkcióval ellátott csillagmarkolatok megakadályozzák véletlenszerű nyitás vagy zárás következtében a beszorítás helyén fellépő változásokat.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Anyag
Csillagmarkolat és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél vagy nemesacél.
Menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.