text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main material
thermoplastic
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M5
H=Height
30,5
T=thread depth
7,5
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A biztonsági funkcióval ellátott csillagmarkolatok megakadályozzák véletlenszerű nyitás vagy zárás következtében a beszorítás helyén fellépő változásokat.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Anyag
Csillagmarkolat és betét erősített termoplasztból.
Persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak