Star grip with protruding bush thermoplastic black 06210-506X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menet
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
21
L=menethossz
20
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Black thermoplastic.
Steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Metal parts trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.