Csillagfogantyú előreálló persellyel termoplaszt fekete 06210-406X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menet
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
21
L=menethossz
25
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.