text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
L
Form definition
with external thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
21
L=thread length
10
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak