Csillagfogantyú előreálló persellyel termoplaszt fekete 06210-116
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- H alak: persely zsákfurattal
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
H
Alaktípus
zsákfurattal
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=furat
16
H=Magasság
40
T=furatmélység
24,5
D2
23
H2
21
H3
15
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az kiálló acélperselyes csillagmarkolatok zsákfuratos vagy belső menetes kivitelben kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.