text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
H
Form definition
with blind hole
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D=bore
6
H=Height
25
T=bore depth
12,5
D2
13,5
H2
13
H3
10
Thread type
reamed hole
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
Description

Anyag

Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az kiálló acélperselyes csillagmarkolatok zsákfuratos vagy belső menetes kivitelben kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak