Csillagfogantyú belső hatszög kulcsnyílással termoplaszt szürke 06134-0805
- Tartozékok ISO 4762 hengeresfejű csavarokhoz
Mennyiségi egység
2,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
szürke
Für=Süllyesztettfejű csavarhoz
M8
D
38
D1
17
E
11,5
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
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy szürke.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt csillagfogantyú-színt. A fekete csillagfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt csillagfogantyú-színt. A fekete csillagfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.