Csillagfogantyú belső hatszög kulcsnyílással termoplaszt szürke 06134-0605
- Tartozékok ISO 4762 hengeresfejű csavarokhoz
Sales unit
2,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with hexagon socket
Main
material
thermoplastic
Main
colour
grey
For=For SK screw
M6
D
38
D1
14
E
13
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
Description
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
fekete vagy szürke.
További információk
Megfelelő csavarok, ISO 4762.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt csillagfogantyú-színt. A fekete csillagfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt csillagfogantyú-színt. A fekete csillagfogantyú-szín esetén nincs szükség színkódra.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.