text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
20
L=menethossz
25
D8
14
H3
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Description

Anyag

PF 31 duroplaszt, fekete.
acélelemek, 1.4301 nemesacél.

Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak