Star grip with safety cable thermoplastic black 06220-71015X40
- A biztosítópánt révén a fogantyúkat nem lehet elveszíteni
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A csillagfogantyú a tárgy közvetlen környezetében marad
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
2,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
32
L=thread length
40
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D8
22
H3
17
H5
38
H5
max.
38
Thread type
external thread
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
Material
Star grip thermoplast, threaded bolt steel.
Safety cable elastic TPU.
Safety cable elastic TPU.
Version
Screw trivalent blue passivated.
Note
Δ Add the desired cap colour code here. No colour code is required for black caps.
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable. The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.