text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
15
D8
18
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H3
13
H5
31
H5 max.
31
Menettípus
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt; persely, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Menetes csap, acél, horganyzott, kék passzivált.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.

A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak