text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
32
L=thread length
50
Colour Cap
light grey RAL 7035
D8
22
H3
17
H5
38
H5 max.
38
L1
181
Thread type
external thread
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
Description

Anyag

Csillagfogantyú, termoplaszt; menetes csap 1.4305 nemesacél.

Biztosítópánt, elasztikus TPU.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought