Csillagfogantyú biztosítószalaggal termoplaszt fekete 06212-7102X20
- Leegyszerűsített szerelés a biztonsági pánt révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A csillagfogantyú a tárgy közvetlen környezetében marad
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
5,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
40
L=menethossz
20
D8
26
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H3
21
H5
46
H5 max.
46
L1
181
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Csillagfogantyú, termoplaszt; menetes csap 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.