Csillagfogantyú biztosítószalaggal termoplaszt fekete 06212-7081X30
- Leegyszerűsített szerelés a biztonsági pánt révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A csillagfogantyú a tárgy közvetlen környezetében marad
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
2,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M8
H=Height
20
L=thread length
30
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D8
14
H3
10
H5
26
H5
max.
26
L1
181
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Csillagfogantyú, termoplaszt; menetes csap 1.4305 nemesacél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.