text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
21
L=menethossz
20
D2
12
H3
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 nemesacél.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.


Kivitel
Csillagfogantyú, szórt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak