Csillagfogantyú alumínium vibrációsan csiszolt 06192-64008X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Mennyiségi egység
9,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
40
D2
14
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.
Keresztcsap, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Csillagfogantyú, koptatócsiszolt.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
Hernyócsavar és keresztcsap, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.