Star grip aluminium tumbled 06192-64008X25
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Mennyiségi egység
9,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
25
L=thread length
25
D2
14
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Aluminium.
Grub screw stainless steel 1.4305.
Pin stainless steel 1.4310.
Version
Star grip vibratory ground.
Grub screw and pin bright.
Grub screw and pin bright.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.