Star grip aluminium polished 06192-550102
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes zsákfurat
- Kivitel: simára köszörült vagy polírozott
Mennyiségi egység
10,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
E
Alaktípus
menetes zsákfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
32
T=furatmélység
18
D2
18
H3
17
Menettípus
belső menet
T1
21
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy köszörült és polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.